chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-12HA3S1-2B256-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-12HA3S1-2B256-H1181
Bestell-ID-Nr. 1545511
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
256
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Hohlwelle
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 382,14
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-12HA3S1-2B256-H1181
Artikel gesamt
€ 382,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren