chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-64H6S-4C10000-12M23 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-64H6S-4C10000-12M23
Bestell-ID-Nr. 1545267
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
10000
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
RS422
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP66
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 688,60
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-64H6S-4C10000-12M23
Artikel gesamt
€ 688,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren