chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-12H14T-2B4096-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
RI-12H14T-2B4096-H1181
Bestell-ID-Nr. 1544958
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
4096
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
50.8
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
14 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
50.8
Wellendurchmesser D (mm)
14 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 492,69
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-12H14T-2B4096-H1181
Artikel gesamt
€ 492,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren