chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-12H10E1-4B3600-C 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-12H10E1-4B3600-C 1M
Bestell-ID-Nr. 1544905
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
3600
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
RS422
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
65
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
65
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 445,72
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-12H10E1-4B3600-C 1M
Artikel gesamt
€ 445,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren