chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-16S10C-2B10000-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-16S10C-2B10000-H1181
Bestell-ID-Nr. 1544857
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
10000
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP65
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.256,20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-16S10C-2B10000-H1181
Artikel gesamt
€ 1.256,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren