chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RM-50H10E-3C24B-CT 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
RM-50H10E-3C24B-CT 1M
Bestell-ID-Nr. 1544525
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Hohlwelle
Besondere Merkmale
kompakt
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Höhe
100
Kommunikationsprotokoll
SSi
Länge
150
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
36
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 696,30
Artikel gesamt
€ 696,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RM-50H10E-3C24B-CT 1M
Support kontaktieren