chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RS-48H10E-3C13B-CT 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RS-48H10E-3C13B-CT 1M
Bestell-ID-Nr. 1544523
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Hohlwelle
Besondere Merkmale
kompakt
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Höhe
90
Kommunikationsprotokoll
SSi
Länge
140
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP65
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RS-48H10E-3C13B-CT 1M
36
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 587,40
Artikel gesamt
€ 587,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren