chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-42H42S4-1B1024-C 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-42H42S4-1B1024-C 1M
Bestell-ID-Nr. 1544501
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
100
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP65
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
42 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
100
Wellendurchmesser D (mm)
42 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 647,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-42H42S4-1B1024-C 1M
Artikel gesamt
€ 647,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren