chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RM-36B12E-9D28B-R3M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
RM-36B12E-9D28B-R3M12
Bestell-ID-Nr. 1544444
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Hohlwelle
Besondere Merkmale
Standard
Elektrischer Anschluss
Busanschluss
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
63
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
63
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.148,40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RM-36B12E-9D28B-R3M12
Artikel gesamt
€ 1.148,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren