chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RS-31H15E-5F17B-C 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RS-31H15E-5F17B-C 1M
Bestell-ID-Nr. 1544427
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Hohlwelle
Besondere Merkmale
Standard
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
63
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
15 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser
63
Wellendurchmesser D (mm)
15 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.351,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RS-31H15E-5F17B-C 1M
Artikel gesamt
€ 1.351,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren