chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-10S9R-1F2500-H1151/N6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-10S9R-1F2500-H1151/N6
Bestell-ID-Nr. 1544207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
2500
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull 7272
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Quadratflansch
Flanschdurchmesser
63.5
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
9.525 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
63.5
Wellendurchmesser D (mm)
9.525 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 820,60
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-10S9R-1F2500-H1151/N6
Artikel gesamt
€ 820,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren