chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-10S10C-2F500-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
RI-10S10C-2F500-H1181
Bestell-ID-Nr. 1544156
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
500
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull 7272
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 386,32
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-10S10C-2F500-H1181
Artikel gesamt
€ 386,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren