chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-05B6E-1H2000-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-05B6E-1H2000-C
Bestell-ID-Nr. 1544033
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
2000
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull 7272
Bauform
Hohlwelle
Besondere Merkmale
kompakt
Breite
70
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
46
Gehäusewerkstoff
Aluminium chromatiert
Höhe
50
Länge
130
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP65
Schutzart Welle
IP50
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
46
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 364,43
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-05B6E-1H2000-C
Artikel gesamt
€ 364,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren