chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI-04S6C-1H1024-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-04S6C-1H1024-C
Bestell-ID-Nr. 1544021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull 7272
Bauform
Vollwelle
Besondere Merkmale
kompakt
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
36.5
Gehäusewerkstoff
Aluminium chromatiert
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP65
Schutzart Welle
IP50
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-04S6C-1H1024-C
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
36.5
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 300,30
Artikel gesamt
€ 300,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren