chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REM-97S10C-7ASARNS-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-97S10C-7ASARNS-H1151
Bestell-ID-Nr. 100056706
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
magnetisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
36
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Vollwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-97S10C-7ASARNS-H1151
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 478,72
Artikel gesamt
€ 478,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren