chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-13I12T-2K1024-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
REI-13I12T-2K1024-H1181
Bestell-ID-Nr. 100055693
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
58
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP65
Schutzart Welle
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-13I12T-2K1024-H1181
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 297,55
Artikel gesamt
€ 297,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren