chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RA-DLC-48-08-10 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör Wellenkupplung Doppelschlaufenkupplung
RA-DLC-48-08-10
Bestell-ID-Nr. 100048800
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Detailsuche
Konventionelle Drehgeber
Montagezubehör für
Drehgeber/Winkelsensoren
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Doppelschlaufenkupplung
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RA-DLC-48-08-10
Auf Lager
Preisgruppe
C2
Listenpreis
€ 28,49
Artikel gesamt
€ 28,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren