chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REM-106B14E-9E43B-B3M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-106B14E-9E43B-B3M12
Bestell-ID-Nr. 100047167
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
63
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Kommunikationsprotokoll
PROFINET
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
3 x M12
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
14 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
63
Wellendurchmesser D (mm)
14 mm
Wellenart
Sacklochwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-106B14E-9E43B-B3M12
Artikel gesamt
€ 955,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 955,90