chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REM-29S10C-9C28B-R3M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-29S10C-9C28B-R3M12
Bestell-ID-Nr. 100020811
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Vollwelle
Besondere Merkmale
Standard
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Busanschluss
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Höhe
0
Kommunikationsprotokoll
EtherCAT
Länge
0
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.020,80
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-29S10C-9C28B-R3M12
Artikel gesamt
€ 1.020,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren