chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-107SA1S-9D16B-B1M12/N46 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-107SA1S-9D16B-B1M12/N46
Bestell-ID-Nr. 100020604
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
9.525 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
9.525 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 517,22
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-107SA1S-9D16B-B1M12/N46
Artikel gesamt
€ 517,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren