chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REM-190S8S-IOL32B-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn IO-Link
REM-190S8S-IOL32B-H1141
Bestell-ID-Nr. 100018240
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
magnetisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
36
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Wellenart
Vollwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-190S8S-IOL32B-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 440,11
Artikel gesamt
€ 440,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren