chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-43H38E2-2F1024-H1181/N42 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Hohlwellendrehgeber
RI-43H38E2-2F1024-H1181/N42
Bestell-ID-Nr. 100017696
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull 7272
Besondere Merkmale
Heavy-Duty,
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
100
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP65
Schutzart Welle
IP65
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
38 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
100
Wellendurchmesser D (mm)
38 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 784,30
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-43H38E2-2F1024-H1181/N42
Artikel gesamt
€ 784,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren