chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-E-112I8T-4A2500-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-112I8T-4A2500-C
Bestell-ID-Nr. 100012040
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
2500
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Efficiency-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
40
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP64
Schutzart Welle
IP64
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
40
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 165,11
Artikel gesamt
€ 165,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-112I8T-4A2500-C
Support kontaktieren