chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-E-111TA0C-2B600-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-111TA0C-2B600-C
Bestell-ID-Nr. 100011967
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
600
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Efficiency-Line
Flanschart
Synchro/Klemmflansch
Flanschdurchmesser
40
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP64
Schutzart Welle
IP64
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6.35 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-111TA0C-2B600-C
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
40
Wellendurchmesser D (mm)
6.35 mm
Wellenart
Vollwelle
Artikel gesamt
€ 165,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 165,11