chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-E-113T12C-4B3600-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-113T12C-4B3600-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011651
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
3600
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Bauform
Vollwelle
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Efficiency-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Höhe
0
Länge
0
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP64
Schutzart Welle
IP64
Steckverbindertyp
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 233,42
Artikel gesamt
€ 233,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-113T12C-4B3600-H1181
Support kontaktieren