chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-E-113T8S-4B4096-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-113T8S-4B4096-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011625
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
4096
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
RS422/TTL
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Efficiency-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP64
Schutzart Welle
IP64
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-113T8S-4B4096-H1181
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Wellenart
Vollwelle
Artikel gesamt
€ 233,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 233,42