chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REM-E-116T6C-7AAR-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-E-116T6C-7AAR-H1151
Bestell-ID-Nr. 100011507
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Efficiency-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP64
Schutzart Welle
IP64
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
magnetisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-E-116T6C-7AAR-H1151
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
58
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
Wellenart
Vollwelle
Artikel gesamt
€ 483,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 483,89