chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RM-36B15E-9E28B-R3M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
RM-36B15E-9E28B-R3M12
Bestell-ID-Nr. 100002601
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Hohlwelle
Besondere Merkmale
Standard
Elektrischer Anschluss
Busanschluss
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
63
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
PROFINET
Messprinzip
Optisch
Technologie
optisch
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
15 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
63
Wellendurchmesser D (mm)
15 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.375,00
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RM-36B15E-9E28B-R3M12
Artikel gesamt
€ 1.375,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren