chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI120P2-QR20-LU4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatur Drehgeber mit Analogausgang
RI120P2-QR20-LU4X2
Bestell-ID-Nr. 100001835
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Auflösung
0.09°
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI120P2-QR20-LU4X2
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 138,38
Artikel gesamt
€ 138,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren