chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M
Bestell-ID-Nr. 100001762
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Hohlwelle
Besondere Merkmale
kompakt
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP65
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser
36
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 518,65
Artikel gesamt
€ 518,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren