chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PVC-Kabelmantel
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Bestell-ID-Nr. U3-01083
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 120,34
Artikel gesamt
€ 120,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren