chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tee T-Verteiler ohne Leitung
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Bestell-ID-Nr. U2043-13
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
T-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
300
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, A-codiert
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
2 x Kupplung, 7/8″-16 UN, A-codiert
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
T-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, A-codiert
Steckverbinder B
2 x Kupplung, 7/8″-16 UN, A-codiert
Ausführung
T-Verteiler
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 64,35
Artikel gesamt
€ 64,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren