chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DeviceNet Splitter h-Verteiler ohne Leitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
XSH-RSM-2RKM 57/K1T
Bestell-ID-Nr. U2-23671
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
h-Verteiler (kleines h)
Bemessungsspannung (V)
600
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
XSH-RSM-2RKM 57/K1T
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Ausführung
h-Verteiler (kleines h)
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 116,16
Artikel gesamt
€ 116,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren