chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
GSDA/2GKDA 40 | TURCK – Your Global Automation Partner
T-Stück Gerader Stecker auf gerade Kupplung mit Drop-Kupplung
GSDA/2GKDA 40
Bestell-ID-Nr. U2-15106
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Anzahl der Steckplätze
2
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
157
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Gerätetyp
T-Verteiler
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
50
Länge
147
Material Überwurfmutter/-schraube A
Aluminium
Material Überwurfmutter/-schraube B
Aluminium
Polzahl
4
Schutzart
IP67
Steckverbinder A
Stecker, 1 3/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, 1 3/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 1 3/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 1 3/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 223,96
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
GSDA/2GKDA 40
Artikel gesamt
€ 223,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren