chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler PVC-Kabelmantel, Thin
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M
Bestell-ID-Nr. U0095-50
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Y-Verteiler
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Schutzart
IP67
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung, Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, Stecker, M12 x 1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.3M-0.3M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 92,95
Artikel gesamt
€ 92,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren