chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler Verbindungsleitung
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651
Bestell-ID-Nr. U-15398
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.2
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Schutzart
IP67
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1
Steckverbinder A
M8 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder B
M8 x 1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
YP2-PSG 3M-0.2/2MFK 3/S651
Stecker, M8 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M8 x 1, gerade
Ausführung
Verbindungsleitung
Artikel gesamt
€ 48,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 48,40