chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Zweifachverteiler Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12 x 1 - Stecker, Kupplung M12 x 1
MB-FSM5-FSM5-FKM5
Bestell-ID-Nr. 6936429
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
48
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, Stecker - Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
, M12 x 1
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker, Stecker - Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
MB-FSM5-FSM5-FKM5
Steckverbinder A
Stecker, Stecker - Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder B
, M12 x 1
Ausführung
Y-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 36,63
Artikel gesamt
€ 366,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren