chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
YB2-FSM4.4-2FKM4/TS7193 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker - 2x Kupplung
YB2-FSM4.4-2FKM4/TS7193
Bestell-ID-Nr. 6936343
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
250
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Y-Verteiler
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
YB2-FSM4.4-2FKM4/TS7193
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12 x 1
Ausführung
Y-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 26,07
Artikel gesamt
€ 26,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren