chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VB2-FSM5-2FKM5/S1979 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker - 2x Kupplung
VB2-FSM5-2FKM5/S1979
Bestell-ID-Nr. 6930565
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
60
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5/5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12 x 1
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Y-Verteiler
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-FSM5-2FKM5/S1979
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12 x 1
Ausführung
Y-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 35,09
Artikel gesamt
€ 35,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren