chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TXY
Bestell-ID-Nr. 6632156
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12 x 1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TXY
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,67
Artikel gesamt
€ 32,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren