chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x1
VBRK4.4-2WSC4.301T-0.15/0.15/TXL7195
Bestell-ID-Nr. 6631897
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 29,15
Artikel gesamt
€ 29,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2WSC4.301T-0.15/0.15/TXL7195
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
48
Breite
100
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.15
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
2 x Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Support kontaktieren