chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x1
VBRK4.4-2RSC4.861T-0.3/0.3/TXG
Bestell-ID-Nr. 6631779
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
48
Breite
150
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
30
Länge
200
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
2 x Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2RSC4.861T-0.3/0.3/TXG
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Stecker, M12 x 1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 32,34
Artikel gesamt
€ 32,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren