chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VB2-FSM4.4-2MFK3.385 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrieller 2-fach Verteiler für Namur Sensoren Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker - 2x Kupplung
VB2-FSM4.4-2MFK3.385
Bestell-ID-Nr. 6631270
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
50
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4/3
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, M8 x 1 - M8 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1, M8 x 1 - M8 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8 x 1
Steckverbinder B
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-FSM4.4-2MFK3.385
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, M8 x 1 - M8 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8 x 1
Ausführung
Y-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,77
Artikel gesamt
€ 33,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren