chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VBRS4.4-2PKG3Z-1/1/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm (Zugsicherung)
VBRS4.4-2PKG3Z-1/1/TEL
Bestell-ID-Nr. 6630463
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
60
Breite
80
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
20
Länge
120
Leitungsdurchmesser (mm)
4.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
2 x Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 42,24
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2PKG3Z-1/1/TEL
Artikel gesamt
€ 42,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren