chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TEL
Bestell-ID-Nr. 6630438
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 38,72
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TEL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Breite
0
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
4.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkelt
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Artikel gesamt
€ 38,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren