chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRK4.4-2PSG3S-2/2/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker Ø8mm
VBRK4.4-2PSG3S-2/2/TEL
Bestell-ID-Nr. 6629976
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Stecker, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
2 x Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Stecker, Ø 8 mm, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2PSG3S-2/2/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 42,57
Artikel gesamt
€ 42,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren