chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit offenem Leitungsende
VBRK4.4-1/1/TXL
Bestell-ID-Nr. 6629557
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 13,64
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRK4.4-1/1/TXL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Artikel gesamt
€ 13,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren