chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung Ø8mm
VBRS4.4-2PKG3S-0.3/0.3/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628145
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 42,68
Artikel gesamt
€ 42,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2PKG3S-0.3/0.3/TXL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
2 x Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Support kontaktieren