chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M16X1.5 CABLE GLAND BLACK | TURCK – Your Global Automation Partner
Montagezubehör Kabelverschraubung
M16X1.5 CABLE GLAND BLACK
Bestell-ID-Nr. 6900387
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
34 mm
Gehäusequalität
PA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montagezubehör für
Quaderförmige Sensoren
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
M16X1.5 CABLE GLAND BLACK
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
€ 1,33
Artikel gesamt
€ 1,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren