chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BRT-60X40C-M4 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör Reflektor
BRT-60X40C-M4
Bestell-ID-Nr. 3808265
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
8 mm x 40,5 mm x 60 mm
Bauform
Quader
Detailsuche
Reflektoren - rechteckig
Funktionszubehör für
Optosensoren
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zubehörart
Reflektor
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
BRT-60X40C-M4
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 19,46
Artikel gesamt
€ 19,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren